Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Febrotec
Descripción
Resorte de disco tipo “trébol” - Resorte de disco tipo “trébol”
Lista de materiales
0BC0500-018-S
ARTNR
No. de referencia
0BC0500-018-S
DA
Diámetro exterior
12.70 mm
DI
Diámetro interior
6.48 mm
T
Espesor material
0.46 mm
LO
Longitud no tensada
1.17 mm
L1
Longitud comprimida
0.64 mm
LE
Longitud de montaje
mm
Enter value for LE
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
F1MIN
Fuerza mín. con longitud L1
127.7 N
F1MAX
Fuerza máx. con longitud L1
191.7 N
FPLAN
Fuerza en situación plana
222 N
WER
Número de material
1.4310 mm
GEW
Peso
- g
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales